ME MAX B-12,5 KMGY - Заглушка
2914660

Корпуса для установки на несущую рейку, Заглушки, для неиспользуемых точек подключения, ширина: 11 мм, высота: 21,6 мм, глубина: 8,1 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)


Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести