ME-IO 18,8 F-LR 7035
-
Заглушка
2202635
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушка, для закрытия зоны Lock & Release, ширина: 11,7 мм, высота: 16,1 мм, глубина: 10,6 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Заглушка |
Тип корпуса | Корпус для установки на монтажную рейку |
Серия корпусов | ME-IO |
Исполнение | Заглушка |
Имеется вентиляционное отверстие | нет |
Ширина | 11,7 мм |
Высота | 16,1 мм |
Глубина | 10,6 мм |
Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PA |
Качество поверхности | необработанная |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
Тип монтажа | Защелка-фиксатор |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Тип упаковки | Картон |
Номер артикула | 2202635 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | ACH |
Ключ изделия | ACHECZ |
GTIN | 4055626218748 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 0,81 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 0,8 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Принадлежности 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
HSCP-CB 2U-7035 - Крепежный зажим 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Крепежный зажим 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Крепежный зажим 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Крепежный зажим 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Крепежный зажим 1037100
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 5015 - Нижняя часть корпуса 1248491
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - Нижняя часть корпуса 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Нижняя часть корпуса 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1103440
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 1018 - Нижняя часть корпуса 1149170
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 1018 - Нижняя часть корпуса 1103437
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Нижняя часть корпуса 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 1018 - Нижняя часть корпуса 1103435
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1103436
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - Нижняя часть корпуса 1158975
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Нижняя часть корпуса 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Нижняя часть корпуса 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Нижняя часть корпуса 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 1018 - Нижняя часть корпуса 1248492
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 5015 - Нижняя часть корпуса 1248494
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202621
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Крышка корпуса 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Крышка корпуса 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Крышка корпуса 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Крышка корпуса 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Крышка корпуса 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Крышка корпуса 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Крышка корпуса 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Крышка корпуса 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Крышка корпуса 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Крышка корпуса 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Крышка корпуса 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Крышка корпуса 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Крышка корпуса 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Крышка корпуса 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Крышка корпуса 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Крышка корпуса 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Крышка корпуса 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Крышка корпуса 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Крышка корпуса 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Крышка корпуса 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Крышка корпуса 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Крышка корпуса 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Крышка корпуса 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Крышка корпуса 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Крышка корпуса 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Крышка корпуса 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Крышка корпуса 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Крышка корпуса 2202626
Преимущества для вас
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести
Крышка для полностью закрытых вариантов передней панели
Заглушки для полностью закрытых вариантов передней панели
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс