ME B-22,5 MSTBO KMGY - Заглушка
2907965

Корпуса для установки на несущую рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MSTBO), ширина: 20 мм, высота: 19,05 мм, глубина: 12,3 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)


Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94