BC 53,6 BS U11 KMGY - Заглушка
2896225

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (U11), ширина: 53,6 мм, высота: 27,27 мм, глубина: 11,05 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94