ME MAX 45 PLATE KMGY - Вкладыш
2901123

Корпуса для установки на несущую рейку, Вкладыш, ширина: 41,8 мм, высота: 73,6 мм, глубина: 1 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)


Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести