TTC-6-SFP-24AC-PT - Устройство защиты от перенапряжений с ЭМ-фильтром
1316312

Защита от перенапряжений при помощи функции фильтра для 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли, например, токовых контуров 0(4) ... 20 мА, с поддержкой HART.


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Быстрая установка устройств защиты от перенапряжений без использования инструмента благодаря технологии подключения Push-in
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио с индивидуальными характеристиками изделий