Промышленный панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP66 и процессором Intel® 11-го поколения с объемом оперативной памяти до 64 ГБ и поддержкой двух M.2-2280-SSD. В наличии разнообразные опции ввода-вывода, включая WLAN.
Воспользуйтесь преимуществами наших масштабируемых и современных панельных ПК для регистрации, обработки, измерения, управления и визуализации ваших данных. Сенсорные панельные ПК являются визитной карточкой любого решения визуализации. Все промышленные панельные ПК доступны в вариантах для встраивания или монтажа на кронштейны с защитой IP65 или IP69k и отличаются прочностью, производительностью и новейшей сенсорной технологией.
Дополнительная информацияПромышленный панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP66 и процессором Intel® 11-го поколения с объемом оперативной памяти до 64 ГБ и поддержкой двух M.2-2280-SSD. В наличии разнообразные опции ввода-вывода, включая WLAN.
Панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP65 и 7- или 10-дюймовым экраном, процессором Intel® Celeron® N3350, оперативной памятью 4 ГБ, возможностью выбора для mSATA-SSD и операционной системой Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Промышленный панельный ПК (PPC) без вентилятора со степенью защиты IP66 и проецированным емкостным сенсорным экраном (PCAP), мощным процессором Intel® Core™ i5-6300U с ОЗУ 8 ГБ и накопителем большой емкости M.2
Промышленный панельный ПК (PPC) без вентилятора со степенью защиты IP66 и проецированным емкостным сенсорным экраном (PCAP), энергоэффективным процессором Intel® Core™ i3-6100U с ОЗУ 8 ГБ и накопителем большой емкости M.2
Безвентиляторный промышленный панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP65 и резистивным сенсорным экраном, энергоэффективным четырехъядерным процессором Intel® Pentium ® N4200 с оперативной памятью 8 Гб RAM, накопителем M.2, открытым слотом Mini-PCIe и опциональной беспроводной возможностью подключения.
Панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP65 и резистивным сенсорным экраном, включая высокопроизводительный четырехъядерный процессор Intel® Core™ i5-7442EQ с оперативной памятью 8 Гб RAM, накопителем M.2 и опциональной беспроводной возможностью подключения.
Безвентиляторный промышленный панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP65, с резистивным сенсорным экраном и энергоэффективным двухъядерным процессором Intel® Celeron® N3350 с оперативной памятью 4 Гб RAM, накопителем M.2, открытым слотом Mini PCIe и опциональной беспроводной возможностью подключения.
Панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP65, 10-дюймовым экраном, процессором Intel® Celeron® N3350, оперативной памятью 4 ГБ, 128 ГБ-mSATA-SSD и операционной системой Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP65, 7-дюймовым экраном, процессором Intel® Celeron® N3350, оперативной памятью 4 ГБ, 64 ГБ-mSATA-SSD и операционной системой Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Гигиеничный ППК с TFT-дисплеем 60,5 см / 23,8" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок. С возможностью конфигурирования процессора, оперативной памяти, памяти данных и операционной системы.
TP 6000 – это следующее поколение сенсорных панелей, разработанных для непревзойденной производительности и возможностей визуализации. Сенсорные панели предлагают современные экраны PCAP (16:9), встроенные в полностью металлический корпус в стандартной комплектации.
WP 6000 – это следующее поколение веб-панелей, разработанных для непревзойденной производительности и возможностей визуализации. Веб-панели предлагают современные широкополосные экраны PCAP (16:9) с многоточечным управлением, встроенные в полностью металлический корпус в стандартной комплектации.
Valueline 3 (VL3) – это новейшее семейство конфигурируемых промышленных ПК. Эти ППК обеспечивают масштабируемость благодаря процессорам Intel 11-го поколения. Коробочные и панельные ПК просты в обслуживании и предлагают гибкие возможности расширения. Все системы поддерживают работу с Windows 11 и снабжаются аппаратным чипом безопасности TPM 2.0.