Группа евроклемм из полипропилена, белые, для соединения жестких и гибких проводников с кабельными наконечниками и без них сечением от 0,5 до 4 мм2
Соединительные клеммы состоят из безвинтовых клемм и евроклемм. Эти соединительные клеммы используются во всех инженерных системах здания. Мы предлагаем безвинтовые клеммы с зажимом push-in и прозрачным корпусом, обеспечивающим возможность простого визуального контроля. Люстровые клеммы представлены в различных исполнениях для жестких и гибких проводников.
Дополнительная информацияГруппа евроклемм из полипропилена, белые, для соединения жестких и гибких проводников с кабельными наконечниками и без них сечением от 0,5 до 4 мм2
Группа евроклемм из полиамида, прозрачные, с приспособлением для защиты проводника, для соединения жестких и гибких проводников с кабельными наконечниками и без них сечением от 0,75 до 4 мм2
Группа евроклемм из полиамида, прозрачные, с приспособлением для защиты проводника, для соединения жестких и гибких проводников с кабельными наконечниками и без них сечением от 0,5 до 2,5 мм2
Группа евроклемм из полипропилена, белые, для соединения жестких и гибких проводников с кабельными наконечниками и без них сечением от 0,75 до 6 мм2
Группа евроклемм из полипропилена, белые, для соединения жестких и гибких проводников с кабельными наконечниками и без них сечением от 1 до 10 мм2
3-полюсные безвинтовые клеммы с пружинными зажимами, с технологией Push-in для подсоединения проводников без инструмента, для одно- или многопроволочных проводников сечением от 0,5 до 2,5 мм2, прозрачный изолированный корпус.
Группа евроклемм из полипропилена, белые, для соединения жестких и гибких проводников с кабельными наконечниками и без них сечением от 1,5 до 16 мм2
Группа евроклемм из полиамида, прозрачные, с приспособлением для защиты проводника, для соединения жестких и гибких проводников с кабельными наконечниками и без них сечением от 1 до 6 мм2
Группа евроклемм из полипропилена, белые, для соединения жестких и гибких проводников с кабельными наконечниками и без них сечением от 10 до 25 мм2
Группа евроклемм из полиамида, прозрачные, для соединения жестких и гибких проводников с кабельными наконечниками сечением от 0,5 до 4 мм2
Безвинтовые клеммы
Поставляемые в трех исполнениях безвинтовые клеммы Phoenix Contact обеспечивают подсоединение проводников без инструмента в самых стесненных условиях монтажа благодаря технологии push-in. Провода различного сечения можно подключить к одной соединительной клемме. Жесткие одножильные провода могут присоединяться в диапазоне сечения от 0,5 мм² до 2,5 мм², а жесткие многожильные провода (7 литцев) могут присоединяться в диапазоне сечения от 1,5 мм² до 2,5 мм². Интегрированные контрольные отверстия соединительных клемм позволяют использовать тестеры без предварительного отсоединения проводов.
Евроклеммы
Соединительные клеммы выполнены из высококачественных материалов, поверхность которых имеет защиту от коррозии. Фиксируйте тонкожильные провода в том числе без наконечников при помощи встроенного винтового зажима. Изоляционный корпус евроклемм изготовлен из не содержащего галогенов полиамида.