Панель кабельных вводов, юоличество проводов: 35, длина: 222 мм, ширина: 92 мм, высота: 17,6 мм, наружный диаметр проводника: 2x 6 мм ... 10 мм
Использование кабельных вводов гарантирует особо надежное и прочное проведение отдельных кабелей внутрь электрошкафа. Система ввода кабелей CES представляет собой хорошо обозримое и выгодное решение для компактного ввода нескольких подготовленных или неподготовленных кабелей. На выбор представлены комбинируемые модули и панели для ввода кабеля.
Дополнительная информацияПанель кабельных вводов, юоличество проводов: 35, длина: 222 мм, ширина: 92 мм, высота: 17,6 мм, наружный диаметр проводника: 2x 6 мм ... 10 мм
Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным разъемом для корпусов серии В, размер M25, диаметр проводника 9 мм ... 17 мм
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 12 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001
Контргайка, материал: PA, для резьбы M16 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001
Контргайка, материал: PA, для резьбы M25 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 11 мм ... 17 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001
Контргайка, материал: PA, для резьбы M20 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 5 мм ... 10 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001
Контргайка, материал: PA, для резьбы M20 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005
Кабельный сальник, юоличество проводов: 4, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 4x 5,4 мм ... 5,7 мм
Кабельные вводы
Для универсального применения подходят кабельные вводы Phoenix Contact, отличающиеся простотой монтажа и великолепными качествами разгрузки от натяжения. В ассортимент входят винтовые соединения с половинной резьбой и уплотнением луковичного типа для корпусов с резьбовыми штуцерами, а также с полной резьбой для корпусов с резьбой. В наличии имеются надежные кабельные вводы с защитой от ЭМВ для экранированных проводников с эластичными пружинами экранирующего контакта для простой сборки. Обладающие высокой проводимостью ламели позволяют создавать надежное соединение, отличающееся низким омическим и индуктивным сопротивлением между экраном кабеля и корпусом соединителя.
Кабельные вводы для взрывоопасных зон
Кабельные вводы для взрывоопасных зон обеспечивают максимальную безопасность во взрывоопасных областях в промышленности. Для надежной работы в наличии имеются модели для армированных и неармированных кабелей различных классов искробезопасности в прочной оболочке (тип „d“), с повышенной безопасностью (тип „e“) и без дымообразования (тип „nR“). Кабельные вводы имеют допуск международных стандартов (ATEX, IECEx, UL, ГОСТ) и соответствуют степени защиты IP66/IP67 и IP68.
Кабельный ввод с различными кабелями и клеммной сборкой
Кабельный ввод CES modular позволяет вводить подготовленные и неподготовленные кабели в шкаф управления быстрым и гибким способом при помощи свободно комбинируемых кабельных сальников. Система кабельных вводов обеспечивает безопасную герметизацию и разгрузку от натяжения согласно DIN EN 50262. В ассортименте отдельные элементы различной формы, подходящие к кабелям самых разных диаметров. Чрезвычайно прочные кабельные наконечники гарантируют надежную герметизацию кабельных вводов со степенью защиты IP54.
Панель кабельных вводов для стенки шкафа управления
CES Multigates представляют собой усиленные металлическими элементами панели для ввода кабеля. Панели кабельных вводов обеспечивают разнообразные возможности ввода большого количества проводов через стенку шкафа управления. При помощи CES Multigates можно упорядоченно ввести в шкаф управления до 37 неподготовленных кабелей, используя всего один элемент. Панели кабельных вводов также подходят для применения вне помещений.