Двойная розетка, Схема расположения контактов AB 15A, Винтовые зажимы, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 125 В AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Розетки для электрошкафов и сервисные интерфейсы обеспечивают высокую гибкость в самых разных областях применения. Эти розетки и интерфейсы можно использовать в жестких условиях промышленного производства. Они подходят для электрошкафов, инфраструктурных компонентов и различных устройств. Розетки устанавливают на монтажную рейку или методом прямого монтажа на основную поверхность.
Дополнительная информацияДвойная розетка, Схема расположения контактов AB 15A, Винтовые зажимы, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 125 В AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Двойная розетка, Схема расположения контактов AB 20A, Винтовые зажимы, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 125 В AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Двойная розетка, Схема расположения контактов AB 15A, Пружинные зажимы Push-in, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 125 В AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Сервисная розетка RJ45 (гнездо/гнездо), 8-полюсная, металл, разъем CAT6A, с защитной крышкой
Розетка, Схема расположения контактов тип CF, желтый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Встраиваемая рама, для 2 передних панелей или розеток, металлическая, матовое никелированное покрытие, электропроводящее, прозрачная крышка
Штепсельная розетка с защитным контактом, пластмассовая, для Германии
Передняя панель с контактными вставками, пластмассовая, с экраном, 2 x RJ, гнездо / гнездо
Сервисная розетка с разъемом USB A 3.0 (гнездо/гнездо), с защитной крышкой
Штепсельная розетка с защитным контактом, пластмассовая, для США
Двойные розетки оснащены гнездами с двумя устройствами дифференциального тока. Устройства дифференциального тока обеспечивают защиту от электрических ударов при коротких замыканиях на землю. В целях повышенной безопасности на верхней стороне находится заземляющий штифт, позволяющий избежать коротких замыканий между пластинками.
Сервисные интерфейсы
Сервисный интерфейс еще больше упростил выполнение технического обслуживания, сервиса и диагностики. Прочные встраиваемые рамы со степенью защиты IP65 позволяют использовать интерфейсы в жестких промышленных условиях. Передние панели для передачи данных отличаются разнообразными технологиями подключения на небольшом пространстве благодаря множеству произвольно комбинируемых контактных вставок.
Сервисный интерфейс поставляется со следующими вставками:
Розетка в шкафу управления
Электрические розетки со штекерами одиннадцати форм подходят для применения в сфере производства шкафов управления и оборудования по всему миру. Дополнительные функции: светодиодные индикаторы, предохранитель, переключатель или защитный выключатель — расширяют возможности применения.
Для электромонтажа электрических розеток можно использовать технологию соединения push-in или винтовые зажимы на выбор. Монтаж розеток также отличается особенной гибкостью: установите розетки на монтажную рейку или закрепите их винтами или клеем. Кроме того, в сочетании с пластиной адаптера розетки предусматривают возможность встраивания в сервисные интерфейсы.