Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 мΩ
Клеммы для экрана помогают защитить ваше оборудование от электромагнитных помех. Такие помехи могут вызвать сбои в работе или даже выход из строя всей установки. Чтобы исключить такие сценарии, наши клеммы для подключения экрана состоят из компонентов, отвечающих требованиям специальных стандартов. Клеммы для подключения экрана обеспечивают не только для защиту вашего оборудования, но и соответствие европейской Директиве по ЭМС.
Дополнительная информацияЗажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 мΩ
Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 мΩ
Зажим для экрана, тип подключения: Пружинные зажимы, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный
Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 мΩ
Зажим для экрана, тип подключения: Пружинные зажимы, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный
Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 мΩ
Ответвительная клемма, номинальный ток: 57 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, цвет: cерый
Экранирующая клемма, для непосредственного закрепления экрана на проводящей монтажной плате
Экранирующая клемма, для непосредственного закрепления экрана на проводящей монтажной плате
Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной
Клемма для подключения экрана на шине нулевого провода
Клеммы для подключения экрана используются как в шкафу управления, так и в оборудовании, чтобы обеспечить защиту от ЭМС при кабельной разводке сигналов, источников питания и кабелей для передачи данных. Соответствующее экранирование необходимо для того, чтобы обеспечить защиту от ЭМС и безопасный режим работы в полях электромагнитного возмущения. Защита при помощи клемм для подключения экрана препятствует как входящим, так и исходящим помехам. К основным источникам помех относятся электродвигатели и частотные преобразователи, сильные магнитные переменные поля, радиоволны, а также емкостные и индуктивные связи других кабелей. Производители и пользователи машин и установок обязаны соблюдать различные законодательные и нормативные предписания по электромагнитной совместимости. Эти предписания являются также частью маркировки СЕ.
Клемма для подключения экрана SCC
Клеммы для подключения экрана SCC предлагают быстрое и простое использование, а также оптимальный способ подключения экрана, надежно отводящего помехи. Все клеммы для подключения экрана можно устанавливать вручную без использования инструмента. Пружинная технология предлагает оптимальное усилие фиксации и максимальную контактную поверхность без деформации проводника. Таким образом, гарантируется высокое качество контакта и низкое сопротивление передачи. С целью повышения эффективности экранирования, клемма для подключения экрана захватывает не менее 75 % оплетки проводника. Большие поверхности для маркировки позволяют наносить хорошо видимые обозначения на подключаемый кабель, обеспечивая таким образом простое распределение проводов. Клеммы для подключения экрана SCC поставляются для трех видов монтажа, позволяя выполнять прямой монтаж, на монтажной рейке и на NLS.
Клемма для подключения экрана SK
Клеммы для подключения экрана SK являются винтовым вариантом ассортимента. Кабель фиксируется при помощи винта с накатанной головкой. Шлиц в верхнем конце винта с накатанной головкой допускает более высокий момент затяжки при использовании стандартной отвертки. Нажимная деталь клемм для подключения экрана позволяет добиться оптимальной фиксации кабеля. Высокое качество контакта гарантируется за счет эластичности и, как результат, адаптируемости. Большая контактная поверхность клемм SK, как и клемм SCC, обеспечивает оптимальную экранирующую способность. Клемма для подключения экрана SK поставляются для двух видов монтажа, обеспечивая возможность как прямого монтажа, так и монтажа на NLS.
Экранирование является сложной темой. Для защиты от входящих или исходящих излучений: не обойтись без защиты кабельной разводки от ЭМС. Далее можно бесплатно скачать файлы PDF по теме экранирования. В первой брошюре «Экранирование» описываются общие вопросы. В этой брошюре содержатся общие сведения о различных видах помех и эффективных способах их избежать. Во второй брошюре «Клеммы для подключения экрана SCC» содержится различная информация о последних сериях клемм.
Вы находитесь в поисках надежного партнера? Наш многолетний опыт и партнерское сотрудничество позволили нам найти свое место в различных отраслях промышленности и на различных рынках благодаря нашему глубокому отраслевому ноу-хау. Клеммы для подключения экрана используются там, где требуется защита кабельной разводки от ЭМС. ЭМС означает электромагнитная совместимость, которая отражает способность технических устройств нормально функционировать в условиях воздействия на них электромагнитных помех. При этом сами технические устройства также не должны создавать недопустимых электромагнитных помех для других технических устройств. По этой причине использование клемм для подключения экрана важно в области обработки и передачи сигналов.