UCS CC 5018
-
Угловые вставки
2203398
Угловая вставка для корпусов UCS, материал: полиамид, цвет: бирюзовый, аналогичный RAL 5018
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Тип изделия | Угловые вставки |
Тип корпуса | Универсальный корпус |
Серия корпусов | UCS |
Исполнение | включая винты, плоские |
Имеется вентиляционное отверстие | нет |
Ширина | 16,2 мм |
Высота | 16,2 мм |
Глубина | 13,5 мм |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 0,8 мм ... 3 мм |
Цвет (Корпус) | бирюзово-зеленый (RAL 5018) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Изоляционный материал | PA |
Материал корпуса | PA |
Качество поверхности | необработанная |
оцинкованный |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Температура | 125 °C |
Продолжительность испытания | 1 ч |
Сила | 20 N |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Высота падения | 50 cм |
Частота | 50 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Спецификации по испытанию | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Результат, степень защиты IP-код | IP40 |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP40 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
Тип крепления печатной платы | Резьбовые элементы |
Толщина печатной платы | 0,8 мм ... 3 мм |
Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
Момент затяжки / частота вращения | Винтовое соединение половин корпуса: 1,2 - 1,4 Нм / 500 - 1000 rpm |
Крепление печатной платы на угловой вставке: 0,4 - 0,5 Нм / 500 - 1000 rpm |
Форма упаковки | Полиэтиленовый пакет |
Номер артикула | 2203398 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | ACF |
Ключ изделия | ACFCAA |
GTIN | 4055626427942 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 10,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 10,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
Гибкие возможности монтажа для применения в электрошкафах и полевых устройствах
Возможность адаптации к приложениям благодаря идентичным зажимам в корпусе
Различные цвета для высокой узнаваемости в электрошкафу и за его пределами
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс