FWP 12+1
-
Рабочий штекер
3069307
Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 13, Расчетное сечение: 6 мм2, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
Автоматическое короткое замыкание преобразователя и защищенная от прикосновений конструкция гарантируют наивысшую безопасность в процессе проведения измерений