Модульные прямоугольные штекерные соединители

Модульные прямоугольные штекерные соединители

Штекерная система VARIOCON Phoenix Contact предлагает индивидуальные разъемы для передачи тока до 70 A и напряжения до 1000 В для устройств, клеммных коробок и шкафов управления. Различные варианты корпусов, модульные контактные вставки и держатели обжимных контактов обеспечивают гибкие возможности подсоединения для передачи сигналов, данных и питания.

Дополнительная информация
Go to Product Detail Page for item 1852820
VC-TFS 8 - Контактная вставка
VC-TFS 8 - Контактная вставка
1852820

Контактная вставка, Серия изделий: VARIOCON, материал корпуса: Полиамид, цвет: cветло-серый, полюсов: 8, расчетное напряжение: 160, расчетный ток: 10 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контакта: Розетка, Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.

Go to Product Detail Page for item 1853476
VC-TFS 6 - Контактная вставка
VC-TFS 6 - Контактная вставка
1853476

Контактная вставка, Серия изделий: VARIOCON, материал корпуса: Полиамид, цвет: cветло-серый, полюсов: 6, сечение жилы мин.: 0,14 мм2, сечение жилы макс.: 1,5 мм2, расчетное напряжение: 250, расчетный ток: 10 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контакта: Розетка, Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.

Go to Product Detail Page for item 1854022
VC-AMS 8 - Контактная вставка
VC-AMS 8 - Контактная вставка
1854022

Контактная вставка, Серия изделий: VARIOCON, материал корпуса: Полиамид, цвет: cветло-серый, полюсов: 8, сечение жилы мин.: 0,14 мм2, сечение жилы макс.: 1,5 мм2, расчетное напряжение: 160, расчетный ток: 10 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контакта: Штифт, Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.

Go to Product Detail Page for item 1854019
VC-AMS 6 - Контактная вставка
VC-AMS 6 - Контактная вставка
1854019

Контактная вставка, Серия изделий: VARIOCON, материал корпуса: Полиамид, цвет: cветло-серый, полюсов: 6, сечение жилы мин.: 0,14 мм2, сечение жилы макс.: 1,5 мм2, расчетное напряжение: 250, расчетный ток: 10 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контакта: Штифт, Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.

Преимущества для вас

  • Максимальная гибкость благодаря практически свободному комбинированию контактных вставок
  • Применение в неблагоприятных условиях окружающей среды благодаря высокой степени защиты до IP69K
  • Экономия времени при подключении электродвигателей, а также повышенная надежность благодаря внешней прочной конструкции
  • Контактирование стенки устройства непосредственно с печатной платой в исполнении с углом на 90° или 180° для тока до 10 A
Сальниковый корпус для прямоугольных штекерных соединителей VARIOCON

Модульные прямоугольные штекерные соединители серии VARIOCON

Конфигуратор для модульных прямоугольных штекерных соединителей

Конфигуратор VARIOCON поможет Вам создать индивидуальный прямоугольный штекерный соединитель. Благодаря простым меню фильтров, функции drag & drop, иллюстрациям изделий в 2D и 3D и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу Вы сможете быстро и легко создать прямоугольный штекерный соединитель. Вы можете экспортировать или переслать список артикулов и напрямую заказать Вашу конфигурацию.

Новинки технологии подключения устройств от Phoenix Contact

Новинки в области технологий подключения устройств

Компания Phoenix Contact является ведущим производителем штекерных соединителей и корпусов для электроники, который стремится удовлетворять растущие требования промышленных и инфраструктурных приложений и постоянно предлагать новые решения.

Познакомьтесь с новыми технологиями подключения устройств для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальными корпусами для электроники.

Система модульных штекерных соединителей компактной конструкции VARIOCON сочетают передачу питания, сигналов и данных в одном штекерном соединителе. Со стороны устройства на выбор винтовой, обжимной или прямой разъем для печатных плат. Для высокой плотности расположения контактов в наличии обжимные контактные вставки.

Интерактивная карта изображения: Конструкция модульной системы штекерных соединителей
Держатель гнездовых контактов
Держатели контактов для подключения устройств – сторона устройства.
К списку продукции
Держатель гнездовых контактов
Держатель штыревых контактов
Держатели контактов для штекерных соединителей – сторона штекера.
К списку продукции
Держатель штыревых контактов
Модульные вставки для гнездовых контактов
Модульные контактные вставки для подключения устройств.
К списку продукции
Модульные вставки для гнездовых контактов
Монтажная рамка с монтажными фланцами
Монтажные рамки для подключения устройств.
К списку продукции
Монтажная рамка с монтажными фланцами
Модульные вставки штыревых контактов
Модульные контактные вставки для штекерных соединителей.
К списку продукции
Модульные вставки штыревых контактов
Сальниковые рамы для штекерных соединителей
Сальниковая рама – сторона штекера.
К списку продукции
Сальниковые рамы для штекерных соединителей
Сальниковый корпус
Сальниковые корпуса из пластика или литого под давлением алюминия для компактного монтажа напрямую на стенку корпуса.
К списку продукции
Сальниковый корпус
Сальниковые корпуса и кабельные вводы
Резьбовые соединения из пластмассы, металла и с защитой от ЭМВ.
К списку продукции
Сальниковые корпуса и кабельные вводы
Гибридные штекерные соединители для подключения электродвигателей

Гибридные штекерные соединители для подключения электродвигателей

Гибридные штекерные соединители для подключения электродвигателей

Гибридные штекерные соединители для подключения электродвигателей объединяют передачу питания и сигналов в одном корпусе.

  • Быстрый монтаж при помощи пружинных зажимов push-in
  • Компактная конструкция благодаря встроенным штекерным соединителям для передачи сигналов и питания в одном корпусе
  • Штекерные перемычки звезда-треугольник — не требуется открытие соединительной коробки электродвигателя
  • Прочный затвор с хомутиком для бесперебойной эксплуатации
Модульные прямоугольные штекерные соединители для высокой гибкости в неблагоприятных условиях
Модульные прямоугольные штекерные соединители от Phoenix Contact YouTube

Модульные прямоугольные штекерные соединители для высокой гибкости в неблагоприятных условиях

Модульные прямоугольные штекерные соединители позволяют производителям приборов достигать максимальной гибкости для компактного монтажа на устройстве. Благодаря высокой степени защиты они подходят для неблагоприятных условий окружающей среды до IP69K.

Электронный журнал: Модульные прямоугольные штекерные соединители
Обзор всего ассортимента
Наш ассортимент модульных контактных вставок с винтовыми зажимами и разъемами для печатных плат, а также жесткими контактными вставками с обжимным соединением.
Открыть электронный журнал
Модульные прямоугольные штекерные соединители