Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Модуль для контактов, полюсов: 4+PE, размер: D7, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Винтовые зажимы, 230 В/400 В, 10 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2