Система помощи рабочим clipx WIRE assist для эффективной подготовки проводников

Системы помощи рабочему

Система помощи рабочим clipx WIRE assist помогает в эффективной подготовке проводников. Система на базе программного обеспечения направляет исполнителя по ходу полуавтоматического процесса подготовки проводников, автоматически управляет основными устройствами вывода и предоставляет необходимую информацию на основе данных CAE.

Дополнительная информация
Система помощи рабочим clipx WIRE assist для эффективной подготовки проводников

Система помощи рабочим clipx WIRE assist

В промышленном производстве шкафов управления процессы по-прежнему характеризуются высокой долей ручной работы. Особенно при подготовке и обработке проводников все еще имеется значительный потенциал. Так данная трудоемкая деятельность занимает больше половины рабочего времени производителя шкафов управления.

Система помощи работникам ClipX WIRE assist от Phoenix Contact является «инструментом» для реализации данного потенциала наилучшим образом в части экономичности и гибкости.

Преимущества для вас

  • Удобство применения благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу и простой передаче данных из программ CAE
  • Высокая безопасность производства благодаря подготовке проводников с программной поддержкой и прямым управлением устройствами
  • Повышение эффективности и гибкости благодаря мобильным возможностям применения и оптимальному позиционированию ручного инструмента, станков и систем печати

Новые изделия

Базовый рабочий стол clipx WIRE assist

Варианты для разных стран и принадлежности clipx WIRE assist

Варианты рабочего стола для разных стран

clipx WIRE assist представляет собой эргономичную систему помощи рабочим для цифровой подготовки проводников и кабелей. Новые варианты базового рабочего стола оснащены розетками типа AB для, к примеру, США, G для Англии, E для Франции и L для Италии. Также новые принадлежности для clipx WIRE assist расширяют объем функций системы.

В этом заключаются основные особенности

  • Компактное решение для рабочего места
  • Индивидуальная конфигурация
  • Электрически регулируемый по высоте рабочий стол
  • Модульное расширение при помощи кронштейнов, держателей и полок

В этом заключаются преимущества

  • Оптимальная эргономика за счет регулировки высоты рабочего стола и индивидуального выбора положения устройств
  • Модульное оснащение принадлежностями увеличивает гибкость областей применения
  • Высокая эффективность за счет близкого расположения и быстрого доступа к ручному инструменту в соответствии с принципом 5S
  • Мобильное применение благодаря роликам со стопорным приспособлением

Система помощи рабочим clipx WIRE assist

Видео: clipx WIRE assist – система помощи рабочим
Система помощи рабочим clipx WIRE assist MovingImage
Система помощи рабочим clipx WIRE assist с программной поддержкой для эффективной подготовки проводников

Подготовка проводников с программной поддержкой

Безопасность производства благодаря подготовке проводников с программной поддержкой

Необходимая информация о кабельной разводке для выполнения процессов с программной поддержкой экспортируется из распространенных программ CAE. Информация поступает в систему clipx WIRE assist. Кроме того, встроенная функция редактирования позволяет собирать данные вручную.

На основе этих данных работник сопровождается программой ClipX WIRE assist в процессе частично автоматизированной подготовки проводников. При этом устройства системы управляются напрямую, а необходимая для дальнейшей обработки и кабельной разводки информация автоматически отображается на мониторе в визуально улучшенном и легко понятном виде.

Эргономические характеристики системы помощи рабочим clipx WIRE assist

Эргономичная организация рабочего места

Гибкость благодаря эргономичному дизайну и мобильности

Регулируемый по высоте рабочий стол clipx WIRE assist отвечает эргономическим требованиям. Система предлагает возможность смены сидячего и стоячего рабочего положения, а также служит для адаптации по высоте к росту работника и/или к производимой деятельности. Оптимальное позиционирование маркировочных устройств и станков в рабочем диапазоне сотрудника сокращает расстояние захвата и, таким образом, способствует эргономике.

Система помощи рабочим стоит на четырех промышленных поворотных роликах с тормозами, которые делают ее подвижной. Так систему можно использовать децентрализованно в месте приложения работ, что сокращает или полностью исключает ненужные пути.

Система помощи рабочим на базе принципов бережливости

Система помощи рабочим на базе принципов бережливости

Структурирована с применением принципа 5С

Концепция системы основана на принципах бережливости, например 5С. Они помогают устранить хаос и организовать порядок. Использование многослойных жестких пенопластовых вставок, в которых каждый инструмент и вспомогательное средство имеет заранее заданное углубление, позволяет быстро находить и брать инструмент. При этом инструменты, которые используются чаще, располагаются в более удобном месте, а реже используемые инструменты помещаются дальше.

Модульная и индивидуальная организация системы помощи рабочим

Модульная структура системы предоставляет пользователю соответствующую степень свободы при обустройстве своего рабочего места.

Модульная и индивидуальная структура системы помощи рабочим clipx WIRE assist

Станки и маркировочные устройства могут быть расположены на поверхности столешницы. Такие принадлежности, как розетки, полки, контейнеры для хранения остаточных материалов могут быть при необходимости прикреплены непосредственно к рабочему столу системы.

Принадлежности системы помощи clipx WIRE assist

Станки и системы маркировки можно компактно разместить непосредственно на рабочем столе системы, используя соответствующие принадлежности. На опорные кронштейны и стойки устанавливаются направляющие для размещения дополнительных принадлежностей.

Индивидуальные возможности позиционирования и выравнивания устройств в системе помощи рабочим

Расположение устройств по высоте и рабочему направлению очень гибкое и также может быть адаптировано к персональным потребностям и требованиям выполняемой задачи. При помощи системы направляющих проводники могут быть закреплены напрямую на автоматическом резаке.

Система помощи рабочим для эффективной подготовки проводников
clipx WIRE assist
Применение системы помощи работникам увеличивает производительность, повышает безопасность процесса и гарантирует безупречный процесс производства. Phoenix Contact предлагает clipx WIRE assist – инструмент для эффективной подготовки проводников и кабельной разводки с программной поддержкой.
К флайеру
Система помощи рабочим clipx WIRE assist
Программа для проектирования и маркировки PROJECT complete

Программа для проектирования и маркировки PROJECT complete

Цифровые производственные документы

Программа для проектирования и маркировки PROJECT complete предоставляет всю необходимую информацию для производства клеммных сборок: или в качестве цифрового производственного документа для ручного монтажа клеммной сборки, или в качестве экспорта данных в формате AutomationML для управления автоматическими системами производства клеммных сборок.