TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
2202396

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, цвет: cветло серый, номинальный ток: 6 A (параллельные контакты), расчетное напряжение (III/2): 32 В, полюсов: 8, cемейство изделий: TBUS8-18,8.., размер шага: 2,54 мм, монтаж: Установка на монтажную рейку, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Изделия с позолоченными контактами, шинный соединитель для подключения к корпусу для электроники, 8 параллельных контактов

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономящий пространство монтаж под корпусом на несущей рейке
Конструкция контактов допускает простое защелкивание электронных модулей
Источник питания и связь без дополнительной разводки
Параллельные и последовательные контакты для эффективной передачи сигналов и данных