TBUS8-18,8-BRIDGE-7035
-
Шинные соединители на DIN-рейку
1387014
Адаптер для монтажной рейки для ME-IO, ширина 18,8 мм, 8 параллельных полюсов, цвет: светло-серый (схож с RAL 7035)
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Шинные соединители на DIN-рейку |
Серия изделий | TBUS8-18,8.. |
Полюсов | 8 |
Размер шага | 2,54 мм |
Количество точек подключения | 8 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 6 A (параллельные контакты) |
Номинальное напряжение UN | 32 В |
Проходное сопротивление | 3,91 мΩ |
Расчетное напряжение (III/3) | 32 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 1,5 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 32 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 1,5 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 32 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 1,5 кВ |
Данные о материале - контакт | |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | позолоченный |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | cветло серый (7035) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
спецификации материала – штекер | |
Цвет () | () |
Размер шага | 2,54 мм |
Ширина [w] | 23,2 мм |
Высота [h] | 37,25 мм |
Длина [l] | 11,3 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Усилие подключения и извлечения | |
Результат | Испытание пройдено |
Количество циклов | 25 |
Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 2,76 Н |
Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 2,28 Н |
Визуальный осмотр | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Проверка размеров | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Импульсное напряжение на уровне моря | 1,75 кВ |
Проходное сопротивление R1 | 3,91 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 4,51 мΩ |
Циклы установки | 25 |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 |
Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
Тепловая нагрузка | 105 °C/168 ч |
Испытательное переменное напряжение | 0,84 кВ |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 32 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 1,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 0,8 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 1,3 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 32 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 1,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 0,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 0,53 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 32 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 1,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 0,5 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 0,53 мм |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Тип упаковки | Картон |
Номер артикула | 1387014 |
Упаковочная единица | 30 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 30 Количество |
Ключ изделия | ACHEDA |
GTIN | 4063151763916 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 4,133 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 3,71 g |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
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
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 1488806
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 1488805
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Шинные соединители на DIN-рейку 1140958
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Отвертка 1212602
Преимущества для вас
Возможность интеграции в устройства на базе корпусов ME-IO и корпусов серии ICS
Большая максимальная площадь поверхности печатной платы
Подключение полюсов в полевых условиях с помощью штекерных соединителей FMC
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс