ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Шинные соединители на DIN-рейку
2201813

Шинные соединители на DIN-рейку, цвет: cветло серый, номинальный ток: 8 A (параллельные контакты), расчетное напряжение (III/2): 125 В, полюсов: 5, cемейство изделий: TBUS5-18,8.., размер шага: 3,81 мм, монтаж: Установка на монтажную рейку, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Изделия с позолоченными контактами, шинный соединитель для подключения к корпусу для электроники, 5 параллельных контактов

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономящий пространство монтаж под корпусом на несущей рейке
Конструкция контактов допускает простое защелкивание электронных модулей
Источник питания и связь без дополнительной разводки
Параллельные и последовательные контакты для эффективной передачи сигналов и данных