Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий 0,02 - 10 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции серии WIREFOX отличается эргономичностью и обеспечивает высокое качество и точность обработки. Закаленные ножи обладают специальной геометрией, которая обеспечивает максимальный срок службы. С помощью инструмента для снятия изоляции WIREFOX вы можете безопасно, быстро и точно обрабатывать кабели и проводники. Соответствующие варианты инструментов доступны как для стандартной, так и для специальной изоляции.
Дополнительная информацияИнструмент для снятия изоляции, для проводов и линий 0,02 - 10 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции
Запасной нож для WIREFOX-D 40
Запасной нож для WIREFOX 10, для проводников 0,02 - 10 мм2
Инструмент для снятия изоляции, для проводов и кабелей сечением от 0,08 до 2,5 мм, саморегулирующийся, длина зачищаемой части провода до 15 мм, режущая способность: жесткие провода до 1,5 мм2, гибкие провода до 6 мм2
Инструмент для снятия оболочки, с кабелей диаметром 4,5 мм ? 40 мм, толщина изоляции до 4,5 мм, шарнирный нож для выполнения круглых, продольных и спиральных надрезов
Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий (особо для проводников с резиновой и силиконовой изоляцией) 0,1 - 4 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий 0,02 - 10 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции с кабелей распределительных систем здания, диаметром 8 - 13 мм, например: NYM 3 x 1,5мм2 - 5 x 2,5мм2, снятие изоляции с отдельных проводов сечением 0,2 - 4 мм2, с лезвием для выполнения продольных разрезов и выдвижным ножом
Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий 4 - 16 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции
Запасной нож для WIREFOX 4, для проводников (особенно для проводников с резиновой и силиконовой изоляцией) 0,1 - 4 мм2
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX позволяет быстро, точно и безопасно снимать изоляцию с проводов и кабелей. Для специальных типов изоляции имеются также подходящие инструменты.
Клещи для удаления изоляции со сменными кассетами ножей
Конструкция клещей для удаления изоляции позволяет заменять кассеты с ножами простым способом, что обеспечивает возможность обработки специальных типов изоляции при помощи стандартного инструмента.
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX D CX
Инструмент WIREFOX D CX обеспечивают возможность многоступенчатого снятия изоляции кабелей передачи данных и круглых кабелей за одну операцию. Благодаря центральной настройке ножей кабель не повреждается.