PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21AU
-
Релейный модуль
2834520
Предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), реле с многослойными контактами, вставного индикатора / подавителя помех и держателем. Входное напряжение: 24 В DC, 2 переключающих контакта, 8 A
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Релейный модуль |
| Применение | Универсальный |
| Режим работы | 100 % ED |
| Долговечность механическая | 3x 107 коммутационных циклов |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 12.09.2025 |
| Долговечность, электрич. | см. диаграмму |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,46 Вт |
| Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВ (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
| Испытательное напряжение (Контакт/контакт) | 2,5 кВ (50 Гц, 1 мин., контакт/контакт) |
| Активная часть | |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 15,6 В DC ... 59,5 В DC |
| Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
| Типовой входной ток при UN | 19 мА |
| Время срабатывания, типовое | 8 мс |
| Время возврата, типовое | 10 мс |
| Защитная схема | Безынерционный диод |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 2 переключающих контакта |
| Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
| Материал контакта | AgNi, с покрытием золотом |
| Максимальное напряжение переключения | 30 В AC |
| 36 В DC | |
| Минимальное напряжение переключения | 100 мВ (при 10 мА) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 50 мА |
| Максимальный пусковой ток | 50 мА |
| Минимальный коммутационный ток | 1 мА (при 24 В) |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 1,2 Вт (при 24 В DC) |
| Коммутация: при поврежденном золотом покрытии | |
| Указание | следующие значение приведены для поврежденного золотого покрытия |
| Материал контакта | AgNi |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
| Минимальное напряжение переключения | 5 В |
| Предельный ток длительной нагрузки | 8 A |
| Максимальный пусковой ток | 15 A (300 мс) |
| Минимальный коммутационный ток | 10 мА |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 2000 ВА (при 250 В AC) |
| Коммутационная способность | 2 A (при 24 В, DC13) |
| 0,2 A (при 110 В, DC13) | |
| 0,2 A (при 250 В, DC13) | |
| 2 A (при 24 В, AC15) | |
| 2 A (при 120 В, AC15) | |
| 2 A (при 250 В, AC15) | |
| Активная часть | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Контактная часть | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Ширина | 16 мм |
| Высота | 78,5 мм |
| Глубина | 71 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
| EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2834520 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK6 |
| Ключ изделия | CK631G |
| GTIN | 4046356044417 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 68,16 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 65,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Страна происхождения | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122334 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Безопасная эксплуатация благодаря герметичным реле
Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс