VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT-R
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466773
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, согл. тип 2 / класс II, для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем постоянного напряжения 1000 В DC, установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент с контактом дистанционной сигнализации, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикация состояния на каждом штекере.
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VAL-SPP |
| Класс испытания согл. МЭК | PV II |
| PV T2 | |
| Тип EN | T2 |
| Система энергоснабжения IEC | DC |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Полюсов | 3 |
| Место монтажа | Внутреннее помещение |
| Место встраивания расцепителя | Внутреннее |
| Доступность | Доступное |
| Конфигурация подсоединения | Конфигурация Y |
| Поведение SPD в случае отказа | OCFM (Устойчивость к сбою разъединения) |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
| Функция переключения | Переключающий контакт |
| Номинал предохранителя, макс. | 1 A (gG) |
| Рабочее напряжение AC | 5 В AC ... 250 В AC (≤ 2000 м (высота над средним уровнем моря)) |
| 5 В AC ... 150 В AC (≤ 5000 м (н. у. м.)) | |
| Рабочий ток AC | 5 мA AC ... 1 A AC |
| Рабочее напряжение DC | 30 В DC (≤ 5000 м (н. у. м.)) |
| Рабочий постоянный ток | 1 A DC |
| Рабочее напряжение DC | 125 В DC (≤ 5000 м (н. у. м.)) |
| Рабочий постоянный ток | 200 мА DC |
| Тип изоляции | Изделие имеет двойную / усиленную изоляцию между основной и вспомогательной цепями. |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 2,5 Нм ... 3 Нм |
| Длина снятия изоляции | 12 мм |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
| 2x 1,5 мм² ... 6 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
| 2x 1,5 мм² ... 6 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Сечение проводника AWG | 15 ... 4 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 1,5 мм² ... 6 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 1,5 мм² ... 16 мм² |
| 2x 1,5 мм² ... 6 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 1,5 мм² ... 16 мм² |
| 2x 1,5 мм² ... 6 мм² (2 провода одинакового сечения) | |
| Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 0,75 мм² |
| Чертеж |
|
| Ширина | 53,4 мм |
| Высота | 96,6 мм |
| Глубина | 71,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Горизонтальный шаг | 3 TE |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| cветло серый (RAL 7035) | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Защитная цепь | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 350 мкА перем. тока |
| ≤ 100 мкА пост. тока | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 120 mVA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
| Уровень защиты Up | ≤ 4,2 кВ |
| Остаточное напряжение Ures | ≤ 4,2 кВ (при In) |
| ≤ 3,6 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 3,2 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 3 кВ (при 3 кА) | |
| Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
| Защитная цепь ФГ | |
| Конфигурация подсоединения | Конфигурация Y |
| Поведение SPD в случае отказа | OCFM (Устойчивость к сбою разъединения) |
| Схема защиты со стороны постоянного напряжения (DC) | |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 1200 В DC |
| Стойкость к короткому замыканию ISCPV | 15000 A |
| Напряжение без нагрузки UOCSTC | 1000 В DC |
| Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
| Сопротивление изоляции Riso | > 5 МОм (при 500 В DC) |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
| Длительный ток ICPV | ≤ 100 мкА пост. тока |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 1200 В DC |
| Стойкость к короткому замыканию ISCPV | 15000 A |
| Остаточное напряжение Ures | ≤ 4,2 кВ (при In) |
| ≤ 3,6 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 3,2 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 3 кВ (при 3 кА) | |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 350 мкА перем. тока |
| ≤ 100 мкА пост. тока | |
| Уровень защиты Up | ≤ 4,2 кВ |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 120 mVA |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20C (в установленном состоянии) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 50 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 25г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (5-500 Гц / 2,5 ч / XYZ) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-31 |
| Указание | 2019 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-31 |
| Указание | 2018 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 1466773 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CL1 |
| Ключ изделия | CL1389 |
| GTIN | 4063151861568 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 338,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 309,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
| ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
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
Простая и безопасная установка благодаря перспективным функциям управления и безопасности
Надежная защита установки благодаря максимальной производительности и длительности защиты
Благодаря оптимизированной конструкции и широкому ассортименту можно использовать в самых разных приложениях
Простое планирование благодаря обширным цифровым данным и селекторам