SPC 5/ 2-STCL-7,62 BD:2,1 SO - Разъемы для печатной платы
1714358

линейка изделий COMBICON Connectors L
cечение 6 мм2
тип подключения Пружинный зажим Push-in
Форма упаковки в картонной коробке

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 2, cемейство изделий: SPC 5/..-STCL, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 5, блокировка: Зажимное соединение, тип крепления: Фиксирующий рычажок Click & Lock, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Автоматически фиксирующаяся система Click-and-Lock предотвращает непреднамеренное разъединение
сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах