HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Заглушка
1205130

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: антрацитово-серый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, количество потенциалов: 0, количество рядов: 2, полюсов: 0, количество точек подсоединения: 0, cемейство изделий: HSCP-SP 2,5-.., размер шага: 5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 0, защелки: - Защелки, штекерная система: HSC 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Заглушки

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Заглушки для полностью закрытых вариантов передней панели
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести