HSCP-SP 1,5-1U6-7016
-
Штекерный соединитель для печатных плат
1205101
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: антрацитово-серый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 6, количество рядов: 2, полюсов: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: HSCP-SP 1,5-.., размер шага: 3,45 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: HSC 1,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Цвет пружинных размыкающих контактов: оранжевый
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разъемы для печатной платы |
Серия изделий | HSCP-SP 1,5-.. |
Конструкция | Стандартная |
Полюсов | 6 |
Размер шага | 3,45 мм |
Количество точек подключения | 6 |
Количество рядов | 2 |
Количество потенциалов | 6 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 8 A |
Номинальное напряжение UN | 160 В |
Проходное сопротивление | 2,1 мΩ |
Расчетное напряжение (III/3) | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
Технология подключения | |
Система штекерных соединителей | HSC 1,5 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Тип контакта | Розетка |
Блокировка | |
Тип фиксатора | без |
Крепежный фланец | без |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Направление подключения, проводник / печатная плата | 0 ° |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1 мм² |
Калиберная пробка a x b / диаметр | 2,4 мм x 1,5 мм / - |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Данные по наконечникам без изолирующих хомутов | |
рекомендованные обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 |
кабельные наконечники без изоляционных втулок, согласно DIN 46228‑1 | Сечение: 0,25 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм |
Сечение: 0,34 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
Сечение: 0,5 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
Сечение: 0,75 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
Сечение: 1 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
Сечение: 1,5 мм²; Длина: 10 мм | |
Данные по наконечникам с изолирующими хомутами | |
рекомендованные обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 |
кабельные наконечники с изоляционными втулками, согласно DIN 46228‑4 | Сечение: 0,25 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм |
Сечение: 0,34 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
Сечение: 0,5 мм²; Длина: 10 мм | |
Сечение: 0,75 мм²; Длина: 10 мм | |
Сечение: 1 мм²; Длина: 10 мм |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | гальваническое лужение |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (Sn) |
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (Sn) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | антрацитово-серый (7016) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
Указание материала - Элемент управления | |
Цвет (Элемент управления) | темно-оранжевый (2011) |
Изоляционный материал | PBT |
Группа изоляционного материала | IIIa |
CTI согласно МЭК 60112 | 275 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Чертеж |
|
Размер шага | 3,45 мм |
Ширина [w] | 18,8 мм |
Высота [h] | 10,9 мм |
Длина [l] | 21,6 мм |
Указания по применению | |
Уровень чувствительности к влажности | MSL 1 |
Классификационная температура Tc | 260 °C |
Циклы пайки методом оплавления | 3 |
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Изделие в виде бескорпусного штекера предусмотрено для монтажа в корпус. | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. |
Соединение провода | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Многократное подключение и разъединение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на растяжение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н | |
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н | |
Усилие подключения и извлечения | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Результат | Испытание пройдено |
Количество циклов | 25 |
Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 5 Н |
Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 4 Н |
Стойкость маркировки | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Результат | Испытание пройдено |
Поляризация и кодирование | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Результат | Испытание пройдено |
Визуальный осмотр | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Проверка размеров | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Импульсное напряжение на уровне моря | 2,95 кВ |
Проходное сопротивление R1 | 2,1 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 2,2 мΩ |
Циклы установки | 25 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 80 ГΩ |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч |
Испытательное переменное напряжение | 1,39 кВ |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Термическое испытание | Группа испытания C | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Испытанное число контактов | 6 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 0,4 ТОм |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 1,6 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 1,6 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 1,6 мм |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Номер артикула | 1205101 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 500 Количество |
Код продажи | ACH |
Ключ изделия | ACHECB |
GTIN | 4063151271084 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 3,82 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 3,82 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
CP-DMC 1,5 NAT - Кодирующий профиль 1790647
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Принадлежности 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
HSCP-CB 2U-7035 - Крепежный зажим 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Крепежный зажим 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Крепежный зажим 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Крепежный зажим 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Крепежный зажим 1037100
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Крепление 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Крепление 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Крепление 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Крепление 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Крепление 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Крепление 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Крепление 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Крепление 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Крепление 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Крепление 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Крепление 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 5015 - Крепление 2203850
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Крепление 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Крепление 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Крепление 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Крепление 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 1018 - Крепление 1090367
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Крепление 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Крепление 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Крепление 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Крепление 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Крепление 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Крепление 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Крепление 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 5015 - Крепление 2203849
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Крепление 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Крепление 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Крепление 1090351
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 5015 - Нижняя часть корпуса 1248491
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - Нижняя часть корпуса 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Нижняя часть корпуса 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1103440
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 1018 - Нижняя часть корпуса 1149170
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 1018 - Нижняя часть корпуса 1103437
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Нижняя часть корпуса 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 1018 - Нижняя часть корпуса 1103435
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1103436
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - Нижняя часть корпуса 1158975
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Нижняя часть корпуса 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Нижняя часть корпуса 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Нижняя часть корпуса 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 1018 - Нижняя часть корпуса 1248492
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 5015 - Нижняя часть корпуса 1248494
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Нижняя часть корпуса 2202621
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Крышка корпуса 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Крышка корпуса 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Крышка корпуса 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Крышка корпуса 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Крышка корпуса 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Крышка корпуса 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Крышка корпуса 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Крышка корпуса 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Крышка корпуса 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Крышка корпуса 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Крышка корпуса 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Крышка корпуса 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Крышка корпуса 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Крышка корпуса 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Крышка корпуса 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Крышка корпуса 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Крышка корпуса 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Крышка корпуса 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Крышка корпуса 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Крышка корпуса 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Крышка корпуса 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Крышка корпуса 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Крышка корпуса 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Крышка корпуса 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Крышка корпуса 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Крышка корпуса 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Крышка корпуса 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Крышка корпуса 2202626
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Световод 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Световод 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Световод 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Световод 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Световод 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Световод 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Световод 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Световод 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Световод 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Световод 1071329
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Штекерные соединители для печатных плат RJ45 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - Штекерные соединители для печатных плат SPE 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Штекерные соединители для печатных плат USB 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Штекерные соединители для печатных плат USB 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Коаксиальные штекерные соединители для печатных плат 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - Гнездовые панели SMD 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - Гнездовые панели SMD 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - Гнездовые панели SMD 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - Гнездовые панели SMD 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - Гнездовые панели SMD 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154016
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Дисплей 2203537
-
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Дисплей 2203538
-
DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Дисплей 2203539
-
ME BUS FE CONTACT - Контакт функционального заземления 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Защёлка для рейки 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Радиатор 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Радиатор 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Комплект винтов 1756991
-
HSC-LR SP - Пружина 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Заглушка 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Заглушка 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Заглушка 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Заглушка 2203224
-
EMT (80X15,5)R - Вставная табличка 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Маркировочная крышка 2202627
Преимущества для вас
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Удобный в использовании штекер для фронтального подключения с высокой плотностью расположения контактов
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс