FKCT 2,5/ 3-ST KMGY BD:US,GND - Разъемы для печатной платы
1087544

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: светло-серый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: олово, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: FKCT 2,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке


Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Используются с компонентами серии MSTB 2,5