DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LRBDSBH-LMQ
-
Разъемы для печатной платы
1881907
Разъемы для печатной платы, цвет: зеленый, полюсов: 3, cемейство изделий: DFMC 1,5/..-ST-LR, размер шага: 3,5 мм, монтаж: Вставка на основную рейку, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | DFMC 1,5/..-ST-LR |
| Линейка изделий | COMBICON Connectors S |
| Полюсов | 3 |
| Размер шага | 3,5 мм |
| Количество рядов | 2 |
| Свойства | |
| Номинальный ток IN | 8 A |
| Номинальное напряжение UN | 160 В |
| Контактное сопротивление | 2 мΩ |
| Расчетное напряжение (III/3) | 160 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
| Расчетное напряжение (III/2) | 160 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
| Расчетное напряжение (II/2) | 320 В |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
| Технология подключения | |
| Конструкция | Вилочная часть |
| Система штекерных соединителей | COMBICON DFMC 1,5 |
| Номинальное сечение | 1,5 мм² |
| Тип контакта | Розетка |
| Блокировка | |
| Тип фиксатора | Блокировка Lock and Release |
| Тип крепления | Рычаг-выбрасыватель Lock & Release |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Направление подключения, проводник / печатная плата | 0 ° |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,14 мм² ... 0,75 мм² |
| Калиберная пробка a x b / диаметр | 2,4 мм x 1,5 мм / 1,6 мм |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Данные по наконечникам без изолирующих хомутов | |
| рекомендованные обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| кабельные наконечники без изоляционных втулок, согласно DIN 46228‑1 | Сечение: 0,25 мм²; Длина: 7 мм |
| Сечение: 0,34 мм²; Длина: 7 мм | |
| Сечение: 0,5 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
| Сечение: 0,75 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
| Сечение: 1 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
| Сечение: 1,5 мм²; Длина: 10 мм | |
| Данные по наконечникам с изолирующими хомутами | |
| рекомендованные обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| кабельные наконечники с изоляционными втулками, согласно DIN 46228‑4 | Сечение: 0,14 мм²; Длина: 8 мм |
| Сечение: 0,25 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
| Сечение: 0,34 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
| Сечение: 0,5 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
| Сечение: 0,75 мм²; Длина: 10 мм | |
| Данные о материале - контакт | |
| Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Материал, контакт | Сплав меди |
| Качество поверхности | горячее лужение |
| Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
| Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
| Данные о материале - корпус | |
| Цвет (Корпус) | зеленый (6021) |
| Изоляционный материал | PA |
| Группа изоляционного материала | I |
| CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
| Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
| Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Указание материала - Элемент управления | |
| Цвет (Элемент управления) | оранжевый (2003) |
| Изоляционный материал | PBT |
| Группа изоляционного материала | I |
| CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Чертеж |
|
| Размер шага | 3,5 мм |
| Ширина [w] | 17,4 мм |
| Высота [h] | 27,75 мм |
| Длина [l] | 13,25 мм |
| Тип монтажа | Вставка на основную рейку |
| Указания по эксплуатации | Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой. |
| Соединение провода | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Многократное подключение и разъединение | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на растяжение | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
| 0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
| 1,5 мм² / жесткий / > 40 Н | |
| 1,5 мм² / гибкий / > 40 Н | |
| Усилие подключения и извлечения | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Количество циклов | 25 |
| Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 3 Н |
| Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 2 Н |
| Стойкость маркировки | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Поляризация и кодирование | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Визуальный осмотр | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Проверка размеров | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на вибростойкость | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
| Ускорение | 50 м/с² (60,1 Гц ... 150 Гц) |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Испытания на долговечность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Импульсное напряжение на уровне моря | 2,95 кВ |
| Проходное сопротивление R1 | 2 мΩ |
| Проходное сопротивление R2 | 2,3 мΩ |
| Циклы установки | 25 |
| Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
| Климатические испытания | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
| Тепловая нагрузка | 105 °C/168 ч |
| Испытательное переменное напряжение | 1,39 кВ |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Термическое испытание | Группа испытания C | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Испытанное число контактов | 20 |
| Сопротивление изоляции | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
| Температурные циклы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Воздушные зазоры и пути утечки | | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 160 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 1,5 мм |
| минимальное значение пути утечки (III/3) | 2 мм |
| Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 160 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 1,5 мм |
| минимальное значение пути утечки (III/2) | 1,5 мм |
| Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 320 В |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 1,5 мм |
| минимальное значение пути утечки (II/2) | 1,6 мм |
| Форма упаковки | в картонной коробке |
| Номер артикула | 1881907 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AAB |
| Ключ изделия | AABFJC |
| GTIN | 4067923548640 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 4,332 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 4,312 g |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
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
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями