Разделительный усилитель MCR с гальванической развязкой трех цепей, для гальванической развязки цепей аналоговых сигналов, с винтовыми клеммами, входной сигнал: 0(4) мA ... 20 мA, выходной сигнал: (0)4 мA ... 20 мA
6-мм разделительные усилители серии MINI Analog предлагают весь спектр функций согласования аналоговых сигналов. При этом они обеспечивают возможность эффективного снижения затрат и экономии места и энергии. Полный пакет сертификатов позволяет использовать устройство в различных областях. Испытайте преимущества компактной конструкции, обеспечивающей экономию места до 65 % по сравнению с обычными разделительными усилителями.
Дополнительная информацияРазделительный усилитель MCR с гальванической развязкой трех цепей, для гальванической развязки цепей аналоговых сигналов, с винтовыми клеммами, входной сигнал: 0(4) мA ... 20 мA, выходной сигнал: (0)4 мA ... 20 мA
Разделитель сигнала на два выходных канала с гальв. развязкой 4 цепей, для гальв. развязки и распределения аналог. сигналов по 2 каналам, с винтовыми клеммами, станд. конфигурация.
Разделительный усилитель с гальванической развязкой трех цепей, с конфигурируемым с помощью DIP-переключателя входом / выходом, для гальванической развязки аналоговых сигналов, с винтовыми зажимами, стандартная конфигурация
Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.
повторитель питания, с винтовыми клеммами, входной сигнал: (0)4..20 мA, выходной сигнал: (0)4..20 мA
Клеммный модуль питания MCR, для питания нескольких модулей MINI Analog, подсоединяемых через Т-соединитель, с винтовыми клеммами, потребляемый ток до 2 А
Частотный преобразователь аналоговых сигналов, для преобразования аналоговых нормированных сигналов в сигналы частоты или сигналы ШИМ, конфигурируется DIP-переключателем, с винтовыми клеммами
Разделитель питания MCR с поддержкой HART, входной сигнал 4 мА ... 20 мА, выходной сигнал 4 мА ... 20 мА, с винтовым зажимом
Пассивный разделитель MCR, одноканальный, для гальванической развязки сигнальных цепей без использования питания, с винтовыми клеммами
Измерительный преобразователь положения потенциометра MCR, для формирования из сигнала положения потенциометра нормированного аналогового сигнала, диапазон входных сигналов от 0..100 Ом до 0..100 кОм