Разделительные усилители с функциональной безопасностью и взрывозащитой

Разделительные усилители с функциональной безопасностью и взрывозащитой

Аналоговые разделительные усилители MACX наряду с взрывозащитой для любых зон и групп веществ обеспечивают функциональную безопасность согласно SIL МЭК/EN 61508. Данная серия изделий обладает уровнями полноты безопасности SIL 2 и SIL 3. Отдельные аналоговые разделительные усилители MACX дополнительно сертифицированы по EN ISO 13849 и обеспечивают уровень эффективности защиты от PL c до PL d.

Дополнительная информация

Преимущества разделительных усилителей с функциональной безопасностью и взрывозащитой

  • Безопасность и надежность, подтвержденные международными допусками Ex и функциональной безопасностью согласно SIL и PL
  • Высокое качество сигнала благодаря безопасной гальванической развязке и продолжительный срок службы благодаря низкому уровню нагрева
  • Значительная экономия места благодаря ширине всего 12,5 мм для одно- и двухканальных стандартных функций
  • Гибкие возможности питания: модульное шунтирование энергии 24 В с сообщением о суммарной ошибке или широкодиапазонным входом до 230 В AC/DC
  • Разделительные усилители MACX Analog с функциональной безопасностью и взрывозащитой являются частью системы COMPLETE line
Аналоговые разделительные усилители MACX

Разделительные усилители MACX Analog обеспечивают функциональную безопасность и максимальную взрывозащиту

Безопасность машин и установок, максимальная взрывозащита

Разделительные усилители MACX Analog обладают уровнем полноты безопасности от SIL 2 до SIL 3 согласно МЭК/EN 61508.
Некоторые изделия дополнительно сертифицированы согласно EN ISO 13849 и обеспечивают уровень эффективности защиты от PL c до PL d.
Все разделительные усилители MACX Analog рассчитаны на установку в зоне 2. Кроме того, искробезопасные разделительные усилители имеют сертификаты ATEX и IECEx. Также имеются и другие допуски для использования во взрывоопасных зонах.

Аналоговые разделительные усилители MACX

Разделительные усилители MACX Analog обеспечивают помехоустойчивую передачу сигналов и высокий уровень безопасности в эксплуатации

Высокое качество сигнала и продолжительный срок службы

Концепция передачи данных с безопасной гальванической развязкой обеспечивает высокоточный и помехоустойчивый процесс передачи сигналов. Воспользуйтесь преимуществами продолжительного срока службы и высокой эксплуатационной безопасности во всем диапазоне рабочей температуры благодаря малой потребляемой мощности и незначительному нагреву.

Одно- и двухканальные разделительные усилители MACX Analog

Одно- и двухканальные разделительные усилители MACX Analog позволяют экономить место и повышают плотность монтажа

Высокая экономия монтажного пространства при сохранении полной совместимости

Одно- и двухканальные изделия со стандартным набором функций шириной всего 12,5 мм позволяют экономить до 30 % места. Это позволяет добиться высокой плотности монтажа, в том числе при экстремальных рабочих температурах. Все типы устройств обладают одинаковым внешним контуром и принципом управления.