SACB- 8/3-L-M12-M8 HD - Распредкоробка
1197575

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M8 металл, количество гнезд: 8, полюсов: 3, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: Да, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Штыревой разъем М12 90°, экранировка: нет


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике