FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA - Промышленный коммутатор
1384244

24-портовый полевой коммутатор Ethernet APL + PROFIBUS PA, монтируемый в зоне 2, порты APL Ex «ia», 4 порта Uplink

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Шесть групп изоляции четырех ответвлений линии
Резервное подключение питания
Управляемый коммутатор APL
Заделка проводки сверху вниз
Управляемый коммутатор PROFINET
Динамическая реконфигурация
С поддержкой прокси
Устанавливает соединения с устройствами Ex ia во взрывоопасных зонах 1/0 с помощью концепции 2-проводного искробезопасного Ethernet (2-WISE), концепции искробезопасной системы полевой шины (FISCO) или параметров объекта с искробезопасностью
Глобальные допуски
Общее резервирование MRL и S2-PROFINET