MC 1000T-SM40 WDM A - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330293

Оптоволоконный конвертер с разъемом для подключения оптоволоконного кабеля SC Simplex (1300 нм) для сопряжения интерфейса 100Base-TX с одномодовым стекловолоконным кабелем WDM. Функция автоматического определения MDI(X), возможность установки на несущую рейку, с большим диапазоном температуры.


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Переключение Auto-MDI/MDI-X
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Функция сквозного соединения Link Fault Pass Through (LFPT) для простого контроля соединений.