MC 1000E-SM20 SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330728

Оптоволоконный конвертер с разъемом для подключения оптоволоконного кабеля SC Duplex (1300 нм) для сопряжения интерфейса 100Base-TX с одномодовым стекловолоконным кабелем. Функция автоматического определения MDI(X), возможность установки на несущую рейку с надежной защитой от электромагнитных помех и большим диапазоном температуры.


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Переключение Auto-MDI/MDI-X
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Функция сквозного соединения Link Fault Pass Through (LFPT) для простого контроля соединений.