MC 1000E-MM SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330507

FO converter with SC duplex fiber optic connection (1310 nm) for converting 100Base-TX to multi-mode fiberglass. Auto MDI(X) function, DIN rail mountable with ruggedized EMI protection and wide temperature range.


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Переключение Auto-MDI/MDI-X
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Функция сквозного соединения Link Fault Pass Through (LFPT) для простого контроля соединений.