MC 1000-MM WDM B - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1329823

Fiber optic converter with SC-Simplex fiber optic connection (1310 nm) for converting 100Base-TX to multi-mode WDM fiberglass. Auto MDI(X) function & DIN rail mountable.


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Переключение Auto-MDI/MDI-X
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Функция сквозного соединения Link Fault Pass Through (LFPT) для простого контроля соединений.