Предупредительная табличка - US-PML-W100 (50X50) CUS
1014129

Предупредительная табличка, возможен заказ: в виде карт, желтый/черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика: Пустой, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 50 x 50 мм, Количество отдельных табличек: 6


Подробная информация о продукте




Конструкция Треугольник
Тип изделия Предупредительная табличка с надписями
Маркировка
Количество отдельных табличек 6
Надпись Пустой

Ширина 50 мм
Высота 43,3 мм
Длина 50 мм
Диаметр 0,00 мм

Цвет желтый/черный
Материал ПВХ
Составная часть не содержит силикона
Не содержит силикона да

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 90 °C

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Тип монтажа склеивание

Номер артикула 1014129
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Код продажи BG8
Ключ изделия BG8159
Страница каталога Стр. 320 (C-5-2013)
GTIN 4046356786706
Вес/шт. (с упаковкой) 5,36 g
Вес/шт. (без упаковки) 5,36 g
Номер таможенного тарифа 49119900
Страна происхождения PL


ECLASS

ECLASS-9.0 40200202
ECLASS-10.0.1 40200202
ECLASS-11.0 40200203

ETIM

ETIM 8.0 EC001777

UNSPSC

UNSPSC 21.0 55121700


Преимущества для вас

UniSheet - предупреждающие таблички для наклеивания, надписи по желанию заказчика
Подходят для применения внутри помещений и за их пределами
Предупреждающие таблички соответствуют международному стандарту ISО 7010
Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности