SFP 1-20/120AC - Устройство защиты от перенапряжений с ЭМ-фильтром
2856702

Устройство защиты приборов, согласно типу 3/класс III, с фильтром подавления ВЧ-напряжений помех, для 1-фазн. сетей питания с отдельными проводами N и PE (3-пров. система: L1, N, PE), с контактом дистанционной сигнализации.


Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Оптимизированный эффект защиты благодаря комбинированной защитной цепи для подавления переходных перенапряжений и демпфирования высокочастотных помех
Симметричное построение защитной цепи с компонентами защиты от перенапряжений на входной и выходной стороне фильтра
Защита от недопустимого нагрева путем термического контроля защитной цепи
Многообразность применения благодаря универсальной конструкции схемы