ПО для проектирования и маркировки: технологические инновации для сборки электрошкафов

ПО для проектирования и маркировки: технологические инновации для сборки электрошкафов

Интуитивно понятное проектирование, интеллектуальные функции и настраиваемый пользовательский интерфейс: программа для проектирования и маркировки PROJECT complete представляет собой инновационное решение для проектирования клеммных сборок и простого создания соответствующей маркировки. Испытайте превосходное объединение всех этапов процесса сборки электрошкафа, начиная с проектирования CAE и заканчивая монтажом готового изделия.

Дополнительная информация

Преимущества для вас

  • Интуитивное, понятное и удобное управление благодаря настраиваемому пользовательскому интерфейсу
  • Отличная интеграция в любые распространенные программы CAE благодаря оптимизированным интерфейсам
  • Быстрый и несложный заказ в режиме реального времени благодаря использованию веб-платформы
  • Поддержка всего процесса от проектирования до полностью укомплектованной монтажной рейки
  • Программа для проектирования и маркировки является частью системы COMPLETE line

Производство шкафов управления при помощи программы для проектирования и маркировки PROJECT complete

Программа для проектирования и маркировки PROJECT complete
Программа для проектирования и маркировки PROJECT complete YouTube
Программа PROJECT complete для проектирования шкафов управления

Полная цепочка проектирования

PROJECT complete: интуитивно, интеллектуально, индивидуально

Программа для проектирования и маркировки PROJECT complete поддерживает процесс производства шкафов управления на всех этапах проектирования клеммных сборок. От импорта данных из программы проектирования электросхем до поставки готового продукта — индивидуальные и удобные функции программы охватывают весь рабочий процесс.

  • Отличная интеграция в CAE: PROJECT complete имеет оптимизированные интерфейсы ко всем распространенным программам CAE. Одним щелчком мыши можно перенести данные из программы проектирования электросхем и автоматически создать конфигурацию клеммной колодки.
    Интуитивное управление: пользовательский интерфейс с настраиваемым поиском и динамическими панелями задач. Интеллектуальные функции автоматизируют множество этапов проектирования, обеспечивая тем самым значительную экономию времени при производстве шкафов управления.
  • Заказ в реальном времени: PROJECT complete автоматически запускает процесс обработки созданных проектов. Спецификации передаются в Phoenix Contact в режиме онлайн. После отправки вы немедленно получите калькуляцию цены и информацию о наличии продуктов.
Проектирование шкафов управления при помощи PROJECT complete

Простое нанесение надписей на различные материалы

PROJECT complete: простая маркировка

PROJECT complete — простое и удобное средство создания маркировки вне зависимости от вида маркировочного материала.

  • Участки для нанесения надписей промаркированы. На экране отображается реальный вид готовой напечатанной таблички.
  • Рабочий процесс предельно прост: готовые параметры маркировки можно импортировать из систем CAE, табличных и текстовых программ.
  • PROJECT complete подходит для управления любыми системами печати Phoenix Contact, а также стандартными принтерами.
  • PROJECT complete: при помощи конструктора шаблонов можно создавать собственные таблички.
Дополнительная информация
ПО для проектирования и маркировки
Программное обеспечение для проектирования и маркировки PROJECT complete применимо на всех этапах производства шкафа управления. Программа имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и позволяет создавать индивидуальные проекты, выполнять автоматические проверки и заказывать клеммные сборки напрямую. Дополнительная информация о функциях и применении PROJECT complete содержится в нашей брошюре.
Zur Broschüre
Брошюры