SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода – умная автоматизация

SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода – умная автоматизация

Подберите подходящие программируемые логические контроллеры и устройства ввода-вывода со степенью защиты IP20 и IP65/67 в виде отдельной системы или удаленной станции ввода-вывода для интеграции в различные сети Ethernet. Программируйте на языках стандарта МЭК 61131-3 или высокого уровня и подготовьте свое оборудование к будущим требованиям. PLCnext Technology позволяет, например, уже сегодня реализовать новые тенденции, такие как искусственный интеллект или устойчивые решения в области солнечной энергетики.

Дополнительная информация

Открытость для будущего

Мир автоматизации находится в процессе изменений. Цифровизация, объединение в сети и глобализация экономических и технических систем существенно меняют требования рынка. Производители перспективных систем автоматизации должны давать своим клиентам возможность соответствовать стандартам современных IoT-систем. В этой связи компания Phoenix Contact предлагает перспективные программируемые логические контроллеры, системы ввода-вывода и программное обеспечение для SPS. От компонентов до систем, для шкафов управления и полевого оборудования. Профессиональная автоматизация оборудования: от децентрализованного водоснабжения до высокотехнологичных окрасочных линий в автомобильной промышленности.

Экосистема PLCnext Technology

PLCnext Technology − откройте новые возможности автоматизации

PLCnext Technology объединяет мир информационных и операционных технологий Сделайте ваше приложение готовым к IIoT и индустрии 4.0

PLCnext Technology – это экосистема для промышленной автоматизации, состоящая из открытого оборудования, модульного инженерного программного обеспечения, глобального сообщества и цифрового рынка программного обеспечения. Цифровизация и глобализация предъявляют новые требования к промышленной автоматизации. Точное проектирование открытой системы автоматизации так же важно, как и гибкое модульное расширение.

Наряду со стандартным программированием SPS согласно МЭК 61131-3 возможно также параллельное программирование и комбинирование языков программирования C/C++, C# или MATLAB® Simulink® в режиме реального времени с PLCnext Control. Ускорьте разработку вашего приложения с бесплатной базовой версией PLCnext Engineer. Или воспользуйтесь привычной для вас средой программирования – выбор за вами!

Благодаря простой облачной интеграции, возможности использования программного обеспечения с открытым исходным кодом и постоянно растущему ноу-хау PLCnext Community, вы получаете преимущества новых форм сотрудничества. Полученные в результате приложения-решения, программные модули, системы исполнения и расширения функций доступны в магазине PLCnext Store и позволяют сэкономить огромное количество времени и денег при создании приложений. Так PLCnext Technology представляет собой оптимальную экосистему для соответствия требованиям современной автоматизации.

Технология автоматизации для PLCnext Technology

SPS, расширения SPS, системы ввода-вывода и программное обеспечение для PLCnext Technology

Технология автоматизации для PLCnext Technology

Воспользуйтесь нашим большим ассортиментом технологий автоматизации, который включает SPS, функциональные расширения SPS, системы ввода-вывода и программное обеспечение, чтобы подготовить свое оборудование к требованиям IIoT и индустрии 4.0 при помощи PLCnext Technology. Открытая экосистема позволяет реализовывать проекты по автоматизации без традиционных ограничений проприетарных систем. Интегрируйте открытый исходный код и приложения или связывайтесь с контроллерами PLCnext Control с помощью облачного соединения.

PLCnext Technology позволяет выполнять параллельное программирование на основе таких распространенных программных инструментов, как Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink и PLCnext Engineer, а также произвольно выбирать связь созданного ими исходного кода. Так, вы можете произвольно комбинировать функции стандарта МЭК 61131-3 с комплексами из C/C++, C# или Matlab® Simulink® и объединять их в общую систему.

Phoenix Contact предлагает для этого масштабируемые SPS со степенью защиты IP20. От модульных контроллеров для небольших приложений до высокопроизводительных контроллеров с централизованным управлением и Edge Devices на базе ПК - в этой серии изделий всегда найдется подходящее решение. Модульные контроллеры позволяют гибко проектировать станции. Выбирайте из широкого ассортимента входов-выходов или расширяйте функциональность контроллера, добавляя функциональные модули с левой стороны. Новые технологии, такие как OPC UA, TSN и 5G, могут быть также интегрированы благодаря открытому ядру Linux. Все это обеспечивает PLCnext Control максимальную перспективность.

Удаленные системы ввода-вывода

Удаленные системы ввода-вывода серии Axioline для установки в шкафу управления и монтажа в поле

Удаленные системы ввода-вывода для установки в шкафу управления или в полевых условиях

Выбирайте удаленные системы ввода-вывода из огромного ассортимента устройств для шкафа управления, в том числе для особо быстрой передачи данных. Реализуйте системы безопасности при помощи модулей PROFIsafe или вообще без контроллера безопасности благодаря технологии SafetyBridge. Наши системы ввода-вывода идеально сочетаются со всеми программируемыми логическими контроллерами Phoenix Contact.

Используйте модули ввода-вывода блочного исполнения, отличающиеся высокой функциональностью и особо прочной конструкцией, в жестких промышленных условиях для децентрализованной автоматизации без шкафа управления. Цифровые модули ввода-вывода, а также ведущее устройство IO-Link и подходящее устройство IO-Link позволяют расширить функциональные возможности используемого приложения.

Классические SPS согласно МЭК 61131 - AXC, ILC, RFC

Классические SPS согласно МЭК 61131

Классические SPS во всех классах производительности для программирования согласно МЭК 61131-3

Phoenix Contact предлагает большой выбор SPS для самых разных задач. Выбирайте SPS с соответствующими входами-выходами или высокопроизводительные SPS для сложных задач автоматизации из ассортимента программируемых логических контроллеров для малых и средних систем.

Модульные контроллеры серии Axiocontrol специально разработаны для максимальной производительности, простоты использования и применения в жестких промышленных условиях. Основой для этого служат сверхпрочный корпус и превосходные характеристики защиты от ЭМВ.

Для высокодоступной и децентрализованной автоматизации высокопроизводительный SPS с интеллектуальным контроллером МЭК 61131, технологией резервирования и сетевым разъемом является идеальным решением.

Интегрированная функция резервирования на основе оптоволоконной технологии гарантирует
бесперебойность процесса в случае отказа или замены SPS. Контроллеры RFC работают на базе PROFINET и благодаря технологии AutoSync автоматически создают резервную систему.

Контроллер для автоматизации зданий

Контроллер для автоматизации зданий
Здание с различным оборудованием
Шкаф управления в системе автоматизации зданий
Контроллер для автоматизации зданий

Высокопроизводительный контроллер ILC 2050 BI разработан специально для выполнения задач автоматизации в зданиях. К ним особенно относятся управление и контроль инфраструктуры зданий, а также управление энергопотреблением.

Расширение с большим количеством компонентов ввода-вывода из системы Inline обеспечивает простую конструкцию модульной станции автоматизации для практически всех задач в области инфраструктуры зданий. Сопутствующее программное обеспечение легко делает автоматизированное здание поддерживающим IoT.

Преимущества для вас

  • Простое программирование благодаря графическому построению функций управления из большой библиотеки уже готовых модулей
  • Поддержка всех важных протоколов связи в системах автоматизации инфраструктуры зданий
  • Возможность инжиниринга под напряжением без необходимости останова производства
  • Обеспечение экономичной эксплуатации при помощи удаленного доступа для программирования, контроля, обновления ПО и расширения функционала
  • Безопасная эксплуатация благодаря последовательному шифрованию в сети, цифровым подписям и аутентификации на основе различных ролей пользователей

Перейти сейчас к изделиям
Здание с различным оборудованием

Система управления основана на мощной платформе Niagara. Существенным преимуществом при этом является унифицированное присоединение различных шинных систем и протоколов полевого уровня путем стандартизации данных. Для этого существует большое количество коммуникационных драйверов, как для классических систем Modbus/RTU, BACnet MS/TP и LON TP/FT10, так и в качестве поддержки протоколов на базе IP, например, Modbus/TCP, BACnet/IP или KNXnet/IP. Поддержка специфических для зданий протоколов, например, DALI, M-Bus, SMI и другие является стандартной функцией. Благодаря встроенной сетевой функции доступ ко всем точкам данных из нескольких контроллеров всей системы очень прост везде. Внешний обмен данными возможен также по протоколам IoT: MQTT и OPC UA.

Каждый контроллер требует наличия лицензии. Базовая версия включает в себя 100 точек данных и поддержку разнообразных протоколов. Расширенные лицензии увеличивают количество точек данных до 10 000. Лицензии на драйверы расширяют объем функций контроллера дополнительными протоколами. Чтобы воспользоваться обновлениями программного обеспечения и новыми функциями, мы предлагаем лицензии на обслуживание. При этом вы можете выбрать между временем исполнения один год, три года или пять лет. Новый релиз выходит дважды в год.
По запросу мы охотно проконсультируем вас при выборе подходящей к вашему проекту лицензии.

Шкаф управления в системе автоматизации зданий

Супервайзер – это серверная станция автоматизации для задач более высокого уровня сети, состоящая из нескольких контроллеров типа ILC  2050 BI. Так становится возможной централизованная регистрация и агрегирование точек данных, а также управление и планирование сигналов тревоги.
Супервайзер реализует комплексную визуализацию и облегчает интеграцию в вышестоящие системы. Он берет на себя центральные задачи администрирования, как то развертывание обновлений программного обеспечения, управление пользователями и сертификатами в сети. Кроме этого он самостоятельно может реализовать задачи управления точками данных, которые доступны по протоколам на базе TCP/IP.

Workbench является единым программным интерфейсом для программирования и администрирования всех контроллеров и станций супервизоров в одной общей сети.
В Workbench производится разработка функций управления в графическом редакторе путем соединения и настройки параметров функциональных блоков. Изменения можно производить без прерывания текущих операций. Значения всех точек данных отображаются в оперативном режиме. При временной перезаписи данных существует возможность просмотреть исторические данные. Использование собственных шаблонов для более сложных задач позволяет эффективно работать даже в больших проектах.