KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Пленочная клавиатура
1215683

Пленочная клавиатура для ICS25x100, самоклеющаяся, технология серебряной проводимости, 4 кнопки, 2 цветов, 5-полюсный вариант подключения, размер шага: 1,0 мм, прозрачное окно для дисплея TFT 0,96"

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Система корпусов для визуализации и управления в шкафу управления
Индивидуальная адаптация пленочной клавиатуры в конфигураторе
Согласованные друг с другом корпуса, клавиатуры и дисплеи
Позиционирование дисплея при помощи конфигуратора