ECS-P-122X169-S-UV-B GY - Передняя панель
1050382

Передняя панель серии ECS, пустая, резьбовая фиксация. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующим корпусом. Цвет: серый (7042), ширина 163 мм, высота: 30 мм, глубина: 62 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Проверенные технологии подключения печатных плат
Встроенная защита от постороннего вмешательства
Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды
Подходит для применения внутри и вне помещений