ECS-P-122X169-L-UV1-B M25 - Передняя панель
1135328

Передняя панель серии ECS, подготовлена для кабельного ввода M25 (1x), крепление на защелках. Класс защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующим корпусом. Цвет: черный (9005), ширина 196 мм, высота: 34 мм, глубина: 62 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды
Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Встроенная мембрана выравнивания давления для применения в условиях изменения давления окружающей среды
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте