ECS-P-122X169-L-UV-1M1FM12 GY - Передняя панель
1135439

Передняя панель со штекерными соединителями M12-SPEEDCON (1 штекер, 1 гнездо), крепление на защелках. Степень защиты IP66/67/69 при установке в соответствующий корпус, ширина: 196 мм, высота: 34 мм, глубина: 62 мм, цвет: серый (7042)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Проверенные технологии подключения печатных плат
Встроенная защита от постороннего вмешательства
Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды
Подходит для применения внутри и вне помещений