HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Pазъем на плату
1091994

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 2, монтаж: THR пайка, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: HSC 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Частично укомплектованный вариант

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Для фронтальных штекеров с не требующим инструмента быстродействующим зажимом push-in
Подходят для пайки оплавлением припоя
Все разъемы на плату можно кодировать
Упаковка в блистерах для автоматизированного монтажа pick&place