CHARX control modular – контроллеры зарядки переменным током для зарядных станций и настенных коробов

Контроллеры зарядки переменным током для зарядных станций и настенных зарядных устройств

Контроллеры зарядки переменным током для режима 3 CHARX control modular являются центральной частью интеллектуальной и устойчивой зарядной инфраструктуры для электромобилей. Контроллеры имеют компактный модульный корпус и предлагают множество функций и интерфейсов. Благодаря открытой платформе Linux они подходят для приложений IoT, интеллектуальных сервисов и взаимодействия секторов. Масштабируемый ассортимент включает продукты для любых зарядных приложений – от настенного короба до парковочного гаража.

Дополнительная информация
NEW
Go to Product Detail Page for item 1360462
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Комплект кабелей
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Комплект кабелей
1360462

CHARX control modular, Комплект кабелей, 4-контактный, со вставным контактом с одной стороны, Только для подключения датчика тока утечки EV-RCM-6DC-WAT: арт. № 1309697 к модулям контроллера зарядки серии CHARX control modular, длина: 0,4 м

NEW
Go to Product Detail Page for item 1486193
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Комплект кабелей
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Комплект кабелей
1486193

CHARX control modular, Комплект кабелей, 4-контактный, со вставным контактом с одной стороны, Только для подключения датчика тока утечки EV-RCM-6DC-WAT: арт. № 1309697 к модулям контроллера зарядки серии CHARX control modular, длина: 1 м

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC yправление зарядкой
CHARX SEC-3000 - AC yправление зарядкой
1139022

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку

Go to Product Detail Page for item 1139034
CHARX SEC-1000 - AC yправление зарядкой
CHARX SEC-1000 - AC yправление зарядкой
1139034

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, МЭК 61851-1, режим работы: Stand-Alone, Клиент, интерфейс: Системная шина CHARX control modular, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - AC yправление зарядкой
CHARX SEC-3100 - AC yправление зарядкой
1139012

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Мобильная связь (4G/2G), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку

Go to Product Detail Page for item 1622452
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC yправление зарядкой
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC yправление зарядкой
1622452

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS с корпусом для монтажа на несущей рейке служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режиму 3. Все функции зарядки, большое количество возможностей конфигурирования, а также управление блокировкой уже интегрированы.

Go to Product Detail Page for item 1309695
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Контроль разностного тока
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Контроль разностного тока
1309695

CHARX control modular, модуль контроля дифференциального тока распознает переменный и постоянный ток утечки в пунктах зарядки переменного тока. Основное защитное устройство (например, устройство дифференциального тока) защищено от возможного постоянного тока утечки.

Go to Product Detail Page for item 1627367
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC yправление зарядкой
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC yправление зарядкой
1627367

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB в виде печатной платы для зарядки электромобилей согласно МЭК 61851-1, режим 3, оптимально подходит для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Подключение посредством штекерного разъема для печатной платы на разъем на плату.

Преимущества для вас

  • Полный набор функций в устройстве компактной конструкции всего 18,8 или 37,6 мм
  • Умное и коммуникативное решение благодаря поддержке всех распространенных протоколов и интерфейсов
  • Быстрая установка без инструмента благодаря штекерным фронтальным зажимам push-in
  • Простой ввод в эксплуатацию благодаря plug & play и удобство конфигурирования при управлении через веб-интерфейс
  • Гибкое масштабирование и расширение зарядного парка при помощи присоединяемых модулей управления
  • Внедрение индивидуального программного обеспечения благодаря открытой платформе Linux

Новые изделия

Считыватель RFID для контроллеров зарядки переменным током

Считыватель RFID для контроллеров зарядки переменным током

Теперь с настраиваемым светодиодным индикатором и зуммером

Новый считыватель RFID для контроллеров зарядки CHARX control modular отличается ярким четырехцветным светодиодным индикатором состояния, а также зуммером для акустической обратной связи в процессе взаимодействия с метками RFID. Обе функции удобно конфигурировать в соответствии с конкретными потребностями.

Основные характеристики

  • Подключение к контроллеру зарядки через RS-485
  • Источник питания 12 В от контроллера зарядки
  • Совместимые типы карт RFID: ISO 14443A, ISO 15693
  • Размеры (Ш x В x Г): 100 x 55 x 7,6 мм
  • Для монтажа внутри зарядной станции или бытового зарядного устройства

Преимущества для Вас

  • Пользователи зарядных станций получают интуитивно понятную обратную связь о радиочастотной идентификации и состоянии зарядки
  • Светодиодный индикатор светится, мигает или пульсирует с регулируемой яркостью в четырех выбираемых цветах
  • Зуммер издает звуковой сигнал регулируемой продолжительности, громкости и частоты
  • Удобная конфигурация в веб-браузере или инструменте конфигурирования для CHARX control modular
  • Перспективность благодаря интерфейсу NFC, рассчитанному на расширение функций в будущем

Пакет с изделиями для соответствия закону о калибровке

Расчет процессов зарядки переменным током в соответствии с законом о калибровке

Расчеты в соответствии с законом о калибровке при помощи контроллера зарядки переменным током CHARX control modular

С помощью предварительно сертифицированного пакета можно легко провести соответствующие закону о калибровке расчеты в соответствии с немецким законом об измерениях и калибровке, что значительно упростит процесс сертификации Вашего решения для зарядки переменного тока.

  • Все необходимые компоненты аппаратного и программного обеспечения из одних рук
  • Полная документация и протоколы испытаний
  • Гибкая топология с несколькими зарядными точками
  • Свобода проектирования благодаря визуализации всех данных, относящихся к калибровке, на встроенном дисплее в режиме реального времени
  • Сокращение объема пломбирования на зарядной станции благодаря программному обеспечению, защищающему от несанкционированного доступа

Представление нашим менеджером по продукции

Контроллер для умной зарядной инфраструктуры Откройте для себя CHARX control modular

Коллаж с контроллером зарядки CHARX control modular с различными областями применения и интерфейсами
Контроллеры класса 1000 серии изделий CHARX control modular с большим количеством интерфейсов
Серия контроллеров CHARX control modular класса 3000
Коллаж с контроллером зарядки CHARX control modular с различными областями применения и интерфейсами

Для будущего электромобильности все более важным становится взаимодействие различных секторов и субъектов между собой, например, энергосетей, зданий, локальных производителей, зарядных станций и электромобилей.

Поэтому коммуникация является ключом к устойчивой и интегрированной электромобильности, которая использует возобновляемые источники энергии. Для операторов зарядных парков это означает, например, интеграцию электромобилей в умные электросети или умные дома, эффективные и удобные бизнес-процессы, а также систему управления устройствами и патчами.

Все эти службы требуют защищенных путей коммуникации на основе различных протоколов. Контроллеры нового поколения CHARX control modular, используемая в них открытая платформа Linux и прикладные ноу-хау специалистов Phoenix Contact позволяют вам наилучшим образом быть готовыми к этим требованиям.

Контроллеры класса 1000 серии изделий CHARX control modular с большим количеством интерфейсов

Контроллер класса 1000 установлен в корпус шириной всего 18,8 мм, но оснащен всеми необходимыми интерфейсами и функциями для процесса зарядки в соответствии со стандартами:

  • Зарядная розетка или кабель
  • Контактор
  • Идентификация RFID
  • Измерение энергетических показателей
  • Контроль тока утечки
  • Блокировка зарядного штекера при сбое сетевого питания
  • Свободно конфигурируемые вводы-выводы, например, для управления светодиодами

Поэтому контроллер класса 1000 может использоваться в качестве автономного контроллера для простых зарядных точек. Или присоедините его к контроллеру класса 3000, чтобы расширить его возможности до двенадцати зарядных точек.

Серия контроллеров CHARX control modular класса 3000

Устройства класса 3000, шириной всего 37,6 мм, представляют собой интеллектуальные контроллеры, оснащенные всеми функциями и возможностями подключения:

  • Ethernet и сеть мобильной связи 4G
  • Динамическая система управления зарядкой и нагрузкой
  • Бэкенд-интеграция при помощи протокола Open Charge Point (OCPP)
  • Коммуникация Vehicle to Grid согласно ISO 15118
  • Открытая платформа Linux для приложений заказчиков

С помощью контроллера класса 3000 можно управлять до 48 зарядными точками. Системы более высокого уровня для учета электроэнергии и управления зданием можно подключать при помощи Modbus/TCP или MQTT.

Видеоролик по контроллерам зарядки переменным током

Контроллеры зарядки CHARX control modular
Контроллеры зарядки CHARX control modular YouTube
3D-вид изделия
Увидеть все подробности в 3D
Посмотрите изделие CHARX control modular 3150 с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его со всех углов.
К 3D-виду изделия
CHARX control modular 3150 в 3D-виде

Простота применения От установки до технического обслуживания

В процессе разработки CHARX control modular мы уделили повышенное внимание максимальному удобству использования и понятности управления системой на интуитивном уровне. Модульная архитектура системы предлагает высокую гибкость при реализации используемых приложений.

Установленные на монтажной рейке модули
Установленные модули автоматически обнаруживаются в локальной сети
Кабельная разводка модулей управления осуществляется при помощи технологии соединения push-in
Быстрая кабельная разводка модулей с зажимом push-in без инструмента
Мужчина при конфигурировании CHARX control modular в управлении через веб-интерфейс
Простое и интуитивное конфигурирование в управлении через веб-интерфейс
Быстрая замена модуля CHARX control modular с отверткой благодаря технологии Lock & Release
Быстрая замена модуля при обслуживании благодаря технологии Lock & Release

Масштабируемость для любого зарядного приложения От настенной зарядной станции до парковочного комплекса

Убедитесь сами, какие разнообразные функции может выполнять CHARX control modular в разных приложениях и насколько точно система может учитывать индивидуальные требования.

Пример интеграции контроллера класса 1000 в отдельный настенный короб без коммуникационного соединения
Крытая автостоянка: отдельные настенные зарядные станции без коммуникационного соединения
Пример интеграции контроллера класса 3100 в одной единственной точке зарядки с беспроводным бэкенд-соединением с концепцией «умного города»
Концепция «умного города»: отдельная зарядная точка с беспроводным бэкенд-соединением
Пример интеграции двойной зарядной станции, состоящей из контроллеров класса 3100 и класса 1000, на предприятии: Три двойных зарядных точки с подсоединением к бэкенд-системе и терминалом
Предприятие: Три двойных зарядных точки с бэкенд-соединением и терминалом
Один контроллер класса 3000 и одиннадцать класса 1000 объединяются в кластер, состоящий из двенадцати зарядных точек, при помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку: 48 зарядных точек с центр. шкафом управления и бэкенд-соединением
Крытая парковка: 48 зарядных точек с центр. шкафом управления и бэкенд-соединением

Обзор модульных контроллеров зарядки переменного тока

Краткий обзор CHARX control modular:

CHARX control modular класса 1000
CHARX control modular класса 3000
CHARX control modular класса 3100
CHARX control modular класса 3150 ¹
CHARX control modular класса 1000

CHARX control modular класса 3000

CHARX control modular класса 3100

CHARX control modular класса 3150 ¹

Ширина 18,8 мм 37,6 мм 37,6 мм 37,6 мм
Цель использования Клиент, автономный Сервер, клиент, автономный Сервер, клиент, автономный Сервер, клиент, автономный
Контроль тока утечки, разблокировка штекера при сбое сетевого питания, подсоединение счетчика электроэнергии, подсоединение считывающего устройства RFID, вводы-выводы
Linux, Ethernet, бэкенд-соединение, управление нагрузкой
Мобильная связь 4G/2G
Связь ISO 15118
Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию

¹ Также поставляется без мобильной связи 4G/2G (CHARX control modular 3050).

Обзор принадлежностей

Подходящие принадлежности для CHARX control modular:

Считывающее устройство RFID в корпусе IP65
Считывающее устройство RFID в качестве печатной платы
Модуль контроля тока утечки
Считывающее устройство RFID в корпусе IP65

Считывающее устройство RFID в качестве печатной платы

Модуль контроля тока утечки

Тип монтажа Для монтажа снаружи, например, в зарядных станциях с металлическим корпусом Для внутреннего монтажа, например, в зарядных станциях с пластиковым корпусом Для подвесного монтажа с вводом проводника
Имеющиеся упаковочные единицы 1 штука 1 штука, 10 штук 1 штука, 10 штук
Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию

Обзор классических контроллеров зарядки переменного тока

Наши классические зарядные контроллеры по-прежнему входят в ассортимент продукции:

CHARX control  basic
CHARX control  basic
CHARX control  advanced
CHARX control  advanced plus xp
CHARX control basic

CHARX control basic

CHARX control advanced

CHARX control advanced plus xp

Исполнение Печатная плата Корпус для установки на монтажную рейку Корпус для установки на монтажную рейку Корпус для установки на монтажную рейку
Ширина 120 мм 124 мм 72 мм 162 мм
Применение Простые пункты зарядки Простые пункты зарядки Объединенные в сеть пункты зарядки Сетевые ​зарядные точки с бэкенд-соединением
Разблокировка штекера при сбое сетевого питания
Контроль тока утечки
Ethernet, подсоединение энергоизмерительного прибора
Мобильная радиосвязь 3G/2G, подсоединение считывающего устройства RFID, бэкенд-соединение, управление нагрузкой
Перейти к изделию (пример) Перейти к изделию (пример) Перейти к изделию Перейти к изделию (пример)