UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130 - Профиль
2200938

Корпуса из экструдированного профиля, Резьбовой монтаж, Основной профиль, ширина профиля (внутри): 100,5 мм, ширина профиля (снаружи): 105 мм, длина: 130 мм, глубина: 29,4 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Прессованный профиль из алюминия
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
В наличии имеются варианты длиной 42,5 мм ... 990 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии шириной 75 мм и 105 мм
Защита от ЭМВ