HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - Корпус для электроники
2200892

Профилированный корпус, Настенный монтаж (опционально с принадлежностями), Алюминиевый профиль, из 2 частей, ширина профиля (внутри): 78 мм, ширина профиля (снаружи): 98,5 мм, длина: 100 мм, высота: 98,5 мм, глубина: 32,8 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Прессованный профиль из алюминия
В наличии имеются варианты длиной 100 мм ... 1000 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии имеются варианты шириной 53,5 мм ... 161 мм
Степень защиты до IP65
Использование в качестве переносного или настенного корпуса
Опционально в наличии уплотнения от ЭМВ