EH 45-B/ABS GY7035 - Нижняя часть корпуса
2201483

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 45,1 мм, высота: 75 мм, глубина: 87,3 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Установка на монтажную рейку или стену для крепления устройства в соответствии с условиями применения
Простое проектирование благодаря разнообразному форм-фактору корпуса
Полная свобода выбора расположения печатных плат (горизонтально, фронтально, перпендикулярно лицевой панели)
Три варианта крышки для индивидуальных разъемов печатных плат
Возможность интеграции различных технологий подключения печатной платы, обеспечивающая функциональность концепций