ILB BT ADIO MUX-OMNI - Радиокомплект
2884208

Комплект Wireless MUX, два модуля с 16 цифровыми входами и выходами и 2 аналоговыми входами и выходами (от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В) каждый, разъем антенны RSMA (гнездовой), включая ненаправленную антенну с кабелем 1,5 м


Подробная информация о продукте










Совместимые изделия



Преимущества для вас

Радиодиагностика посредством гистограммы
Дальность действия 50 - 100 м на промышленных объектах с ненаправленными антеннами и до 400 м на открытом пространстве с направленными антеннами
Быстрое соединение и передача сигналов
Современная технология Bluetooth 4.0
Plug&Play - ввод в эксплуатацию без настройки
Проще не бывает: распаковать - подсоединить - включить!