HSC-LR 9U KIT 5015 - Крепление
2203851

Корпус для установки на монтажную рейку, 9U, Система Lock & Release, ширина: 16,1 мм, высота: 111,8 мм, глубина: 8,8 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Интуитивно понятная система блокировки Lock & Release с цветовой маркировкой
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести